DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW
267B1158
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Квартирные теповые пункты со смесительным контуром и ГВС
267B1158
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DFH-62 35 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Группа продуктов | Flat Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | EPP |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Copper |
| Мощность системы ГВС, кВт | 35 kW |
| Название контроллера ГВС | TD-21 |
| Название контроллера системы отопления | TD-21 |
| Направление соединения | Top and bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 16 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Обратный клапан | Yes |
| Описание | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.036 W/m-K |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | DFH pre-configured stations |
| Тип управления системой отопления | Thermostatic |
| Электрическое соединение | 230V 50 Hz |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 23 Килограмм |
| Вес нетто | 21.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |