MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat MSS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант кожухаExtra
Высота без кожуха, мм590 mm
Высота с кожухом, мм600 mm
Высота упаковки [мм]160 mm
Глубина без кожуха, мм150 mm
Глубина с кожухом, мм155 mm
Глубина упаковки [мм]600 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияDHWEPP Front insulation coverZone valve
Изоляционный материалEPP
Испытательное давление для теплообменников, бар38 bar
Контур напольного отопления – марка насосаWilo
Характеристика изделия
Значение
Контур напольного отопления – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Материал кожухаWhite-lacquered In wall
Материал пайки теплообменника системы отопленияCopper
Мощность системы ГВС, кВт45 kW
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]37 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Название производителяDanfoss
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 1
Система циркуляции контура ГВСWithout
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat MSS
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияThermostatic + Differential pressure
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина упаковки [мм]800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.9 Килограмм
Вес нетто11.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm