EvoFlat MSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2
145B1014
EvoFlat MSS 2, w/o bypass, incl. EPP front
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat MSS
145B1014
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat MSS 2 TPC-M (w/front) o/bypass |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
| Вариант кожуха | Extra |
| Высота без кожуха, мм | 590 mm |
| Высота с кожухом, мм | 590 mm |
| Высота упаковки [мм] | 160 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 150 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 153 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 600 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Изоляционный материал | EPP cover |
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 bar |
| Контур напольного отопления – марка насоса | Wilo |
| Контур напольного отопления – тип насоса | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Марка насоса системы отопления | Wilo |
| Материал кожуха | White-lacquered In wall |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Copper |
| Мощность системы ГВС, кВт | 55 kW |
| Мощность системы ГВС, кВт [Мин.] | 37 kW |
| Название контроллера ГВС | TPC-M |
| Название контроллера системы отопления | FTC |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Направление соединения | Bottom |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | EvoFlat MSS 2, w/o bypass, incl. EPP front |
| Примечания | Insulated Flatstations |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 2 |
| Регулятор перепада давления | Integrated |
| Система циркуляции контура ГВС | Without |
| Сплав теплообменника системы отопления | AISI 316 |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тепловая мощность, кВт [макс.] | 15 kW |
| Тепловая мощность, кВт [Мин.] | 10 kW |
| Тип насоса системы отопления | Yonos Para 15/6 |
| Тип присоединения системы ГВС | G int. Thread |
| Тип присоединения системы отопления | G int. Thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | EvoFlat MSS |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Тип управления системой отопления | Thermostatic + delta p controller |
| Число домохозяйств [Max] | 2 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 545 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 545 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 800 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15 Килограмм |
| Вес нетто | 14 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653149 |