MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2

145B1004

EvoFlat MSS 2, w/o bypass
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat MSS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M o/bypass
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
Вариант кожухаExtra
Высота без кожуха, мм590 mm
Высота с кожухом, мм590 mm
Высота упаковки [мм]160 mm
Глубина без кожуха, мм150 mm
Глубина с кожухом, мм153 mm
Глубина упаковки [мм]600 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалEPP cover
Испытательное давление для теплообменников, бар38 bar
Контур напольного отопления – марка насосаWilo
Контур напольного отопления – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Марка насоса системы отопленияWilo
Материал кожухаWhite-lacquered In wall
Материал пайки теплообменника системы отопленияCopper
Мощность системы ГВС, кВт55 kW
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]37 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Название контроллера системы отопленияFTC
Характеристика изделия
Значение
Направление соединенияBottom
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat MSS 2, w/o bypass
ПримечанияInsulated Flatstations
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 2
Регулятор перепада давленияIntegrated
Система циркуляции контура ГВСWithout
Сплав теплообменника системы отопленияAISI 316
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]15 kW
Тепловая мощность, кВт [Мин.]10 kW
Тип насоса системы отопленияYonos Para 15/6
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat MSS
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияThermostatic + delta p controller
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм545 mm
Ширина с кожухом, мм545 mm
Ширина упаковки [мм]800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.63 Килограмм
Вес нетто11.43 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424653125