EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, Bottom, 65 kW, Brazed copper, Type 3

183B5002

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Характеристика изделия
Значение
Глубина с кожухом, мм150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт65 kW
Название контроллера ГВСECL220
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Обратный клапанYes
ОписаниеEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСOptional
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]18 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat 4.0 M PRO
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияElectronic + delta p controller
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.5 Килограмм
Вес нетто12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume79.909 Литр
EAN/UPC5715162512869