145B5000

Akva Vita II S, Тип 1, Название контроллера ГВС: PM2

145B5000

Тип продукта: Akva Vita II S, Тип 1, 6 бар, 110 °C, PM2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм618 мм
Высота с кожухом, мм618 мм
Глубина без кожуха, мм285 мм
Глубина с кожухом, мм300 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Характеристика изделия
Значение
Мощность системы ГВС, кВт41 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]32 кВт
Название контроллера ГВСPM2
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар6 бар
ОписаниеAkva Vita II S без кожуха
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]15 кВт
Тепловая мощность, кВт [Мин.]10 кВт
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаAkva Vita II S
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип управления ГВСFlow control
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм535 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто22 Килограмм
Вес нетто20 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm