004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Тип 3, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: AVTB

144B3856

Тип продукта: Termix VMTD-N-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
SCIP dossier product nameTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм700 мм
Глубина без кожуха, мм200 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Название контроллера ГВСAVTB
Название контроллера системы отопленияAVPL
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]0.5 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD-N-B
Тип теплообменника ГВСT22-2 26/26 G3/4" VP
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияКонтроллер перепада давления + отключающий кран
Ширина без кожуха, мм300 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15 Килограмм
Вес нетто14 Килограмм
Volume0.042 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm