Termix VMTD-N-B, Тип 2, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: AVTB
144B3855
Тип продукта: Termix VMTD-N-B, Тип 2, 16 бар, 120 °C, AVTB
144B3855
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 700 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 200 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Название контроллера ГВС | AVTB |
| Название контроллера системы отопления | AVPL |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix VMTD-N-B-2 с зональнымклапаном |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Без |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 0.5 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VMTD-N-B |
| Тип теплообменника ГВС | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Тип управления системой отопления | Контроллер перепада давления + отключающий кран |
| Ширина без кожуха, мм | 300 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15 Килограмм |
| Вес нетто | 14 Килограмм |
| Volume | 5.3 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |