Termix VMTD-IV, Тип 2, Название контроллера ГВС: IHPT
144H3411
Тип продукта: Termix VMTD-IV, Тип 2, 10 бар, 99 °C, IHPT
144H3411
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796 |
| SCIP dossier product name | VMTD-IV 2 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 710 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 270 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название контроллера ГВС | IHPT |
| Название контроллера системы отопления | N/A |
| Направление соединения | Сверху |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Без |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 99 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VMTD-IV |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Контроллер перепада давления + отключающий кран |
| Ширина без кожуха, мм | 530 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 20 Килограмм |
| Вес нетто | 19 Килограмм |
| Volume | 101.601 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |