Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Тип 1, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3410

Тип продукта: Termix VMTD-IV, Тип 1, 10 бар, 99 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVMTD-IV 1
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b
SCIP dossier product nameVMTD-IV 1
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм710 мм
Глубина без кожуха, мм270 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Характеристика изделия
Значение
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияN/A
Направление соединенияСверху
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеVMTD-IV 1
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C99 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD-IV
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 26 G3/4" HP
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияКонтроллер перепада давления + отключающий кран
Ширина без кожуха, мм530 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Килограмм
Вес нетто19 Килограмм
Volume101.601 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562216600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm