Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Тип 3, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3018

Тип продукта: Termix VMTD-I FI, Тип 3, 10 бар, 120 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI 3
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм666 мм
Глубина без кожуха, мм340 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Характеристика изделия
Значение
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияAVPL
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеVilla Stations - Direct Heating - DHW
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD-I FI
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60 G3/4" HP
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияКонтроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21 Килограмм
Вес нетто20 Килограмм
Volume0.119 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm