Termix VMTD-F, Тип 3, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: AVTQ
IS99367003
Тип продукта: Termix VMTD-F, Тип 3, 10 бар, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| SCIP dossier product name | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Дополнительно |
| Высота без кожуха, мм | 750 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 360 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Название контроллера ГВС | AVTQ |
| Название контроллера системы отопления | AVPL |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | Termix 24 VMTD-3 With AVTQ |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 3 |
| Сертификация | CE |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VMTD-F |
| Тип теплообменника ГВС | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Тип управления системой отопления | Контроллер перепада давления |
| Ширина без кожуха, мм | 528 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40 Килограмм |
| Вес нетто | 39 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |