ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Тип 2, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: IHPT

144H1750

Тип продукта: Termix VMTD-F-I FI, Тип 2, 16 бар, 120 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVMTD-F-I-2 Cannon Hall
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f5cac78a-dd5d-4dd0-881e-fe2b066a5654
SCIP dossier product nameVMTD-F-I-2 Cannon Hall
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм665 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм110 мм
Глубина с кожухом, мм242 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияAVPL
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VMTD-F-I-1, insulation with zone valve
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительно
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD-F-I FI
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияКонтроллер перепада давления + отключающий кран
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18 Килограмм
Вес нетто17 Килограмм
Volume0.038 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561155283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm