Termix VMTD-F-B, Тип 3, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: AVTB
144B3871
Тип продукта: Termix VMTD-F-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, AVTB
144B3871
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Дополнительно |
| Высота без кожуха, мм | 640 мм |
| Высота с кожухом, мм | 800 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 150 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 242 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком, покрытие белым лаком в стене. |
| Название контроллера ГВС | AVTB |
| Название контроллера системы отопления | AVPL |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix VMTD-F-B-3 с зональнымклапаном, Теплоизоляция теплообменника/труб, UP 15-14 B |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 3 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | включая |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 0.5 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VMTD-F-B |
| Тип соединения для циркуляции | G внутр. резьба |
| Тип теплообменника ГВС | T24-1 24 G3/4" P |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Тип управления системой отопления | Контроллер перепада давления + отключающий кран |
| Ширина без кожуха, мм | 530 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 540 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 18 Килограмм |
| Вес нетто | 17 Килограмм |
| Volume | 50.88 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |