144B3862 - Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zonevalve

Termix VMTD-F-B, Тип 2, Название контроллера системы отопления: AVPL, Название контроллера ГВС: AVTB

144B3862

Тип продукта: Termix VMTD-F-B, Тип 2, 16 бар, 120 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 без кожуха МТП
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11de7748-9c3b-404a-99b5-8b04b830a9ac
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм640 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм150 мм
Глубина с кожухом, мм242 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Характеристика изделия
Значение
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком, покрытие белым лаком в стене.
Название контроллера ГВСAVTB
Название контроллера системы отопленияAVPL
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VMTD-F-B-2 с зональнымклапаном
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]5.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD-F-B
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT24-1 24 G3/4" P
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияКонтроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18 Килограмм
Вес нетто17 Килограмм
Volume37.312 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560907067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm