Akva Les II TD

Akva Les II TD, Тип 3, Название контроллера ГВС: PTC2

145B4007

Тип продукта: Akva Les II TD, Тип 3, 10 бар, 95 °C, PTC2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Квартирные тепловые пункты с ГВС

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis
Mixing circuit - controldP-control
Product line33
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм618 мм
Высота с кожухом, мм618 мм
Высота упаковки [мм]340 мм
Глубина без кожуха, мм285 мм
Глубина с кожухом, мм300 мм
Глубина упаковки [мм]600 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Дополнительная информацияКожух
Изоляционный материалКрышка EPP
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Материал кожухаСталь, покрытая белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияМедный
Мощность системы ГВС, кВт41 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]32 кВт
Название контроллера ГВСPTC2
Направление соединенияСнизу
Характеристика изделия
Значение
Номинальное давление, вторичное, бар10 бар
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеAkva Les II TD, полностью теплоизолированный, с кожухом, низкотемпературный блок
ПримечанияThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы1/2"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
Регулятор перепада давленияВстроенный
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Сплав теплообменника системы отопленияAISI 316
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C75 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]15 кВт
Тепловая мощность, кВт [Мин.]10 кВт
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаAkva Les II TD
Тип соединения для циркуляцииR внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияКонтроллер перепада давления
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм535 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17 Килограмм
Вес нетто15 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511169