EvoFlat TDV
145B4149
EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat TDV
145B4149
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Описание | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Тип продукта | EvoFlat TDV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.96 Килограмм |
| Вес нетто | 7.76 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658090 |