EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2-product-details

EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2

145B0601

EvoFlat 110 FSS 2, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, prepared for HTC connection

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 2 TPC-M w/front HTC
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Глубина с кожухом, мм110 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт49 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 110 FSS 2, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, prepared for HTC connection
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 2
Регулятор перепада давленияIntegrated
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]15 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat FSS
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияDifferential pressure
Ширина без кожуха, мм545 mm
Ширина с кожухом, мм545 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.885 Килограмм
Вес нетто10.685 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume78.736 Литр
EAN/UPC5702424538583