EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145B0070

EvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat FSS 2StS TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Высота без кожуха, мм575 mm
Высота с кожухом, мм575 mm
Высота упаковки [мм]160 mm
Глубина без кожуха, мм110 mm
Глубина с кожухом, мм150 mm
Глубина упаковки [мм]600 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Испытательное давление для теплообменников, бар38 bar
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт49 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 2
Регулятор перепада давленияIntegrated
Система циркуляции контура ГВСNo
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]15 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat FSS
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияDifferential pressure
Ширина без кожуха, мм545 mm
Ширина с кожухом, мм545 mm
Ширина упаковки [мм]800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.3 Килограмм
Вес нетто11.1 Килограмм
Volume78.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424652944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm