EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

183B1022

EvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR RTL
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.600
Вариант кожухаWhite-lacquered steel sheet
Характеристика изделия
Значение
Глубина с кожухом, мм150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт55 kW
Название контроллера системы отопленияZone valve
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3
Регулятор перепада давленияIntegrated
Система циркуляции контура ГВСOptional
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]18 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat 4.0 F FR
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияDifferential pressure

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12 Килограмм
Вес нетто10.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume78.736 Литр
EAN/UPC5715162716526