EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2
183B1009
EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
183B1009
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F2 FR |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 10.100 |
| Вариант кожуха | White-lacquered steel sheet |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина с кожухом, мм | 150 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | EPP |
| Мощность системы ГВС, кВт | 50 kW |
| Название контроллера системы отопления | Zone valve |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 2 |
| Регулятор перепада давления | Integrated |
| Система циркуляции контура ГВС | Optional |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.5 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тепловая мощность, кВт [макс.] | 18 kW |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.039 W/m-K |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | EvoFlat 4.0 F FR |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Тип управления системой отопления | Differential pressure |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.6 Килограмм |
| Вес нетто | 10.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 78.736 Литр |
| EAN/UPC | 5702424609207 |