EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3

183B3510

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryRight and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Глубина с кожухом, мм150 mm
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Мощность системы ГВС, кВт55 kW
Название контроллера ГВСTPC-M
Название контроллера системы отопленияAB-PM
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3
Регулятор перепада давленияIntegrated
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]18 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.039 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияThread
Тип продуктаEvoFlat 4.0 FPS
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Тип управления системой отопленияDifferential pressure

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.9 Килограмм
Вес нетто11.7 Килограмм
Volume78.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424638115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm