DTR-62-R-ASV-PV_267B1426_267B1427_267B1428

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1426

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DTR pre-configured stations

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDTR-62 35 Kw R ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
StrainerPrimary
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияCopper
Мощность системы ГВС, кВт35 kW
Название контроллера ГВСTD-21
Направление соединенияTop and bottom
Номинальное давление, вторичное, бар16 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.036 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаDTR pre-configured stations

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Килограмм
Вес нетто8.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162683736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm