DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1146

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DTR pre-configured stations

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDTR-72 35 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияCopper
Мощность системы ГВС, кВт35 kW
Название контроллера ГВСTD-21
Направление соединенияTop and bottom
Номинальное давление, вторичное, бар16 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Теплопроводность [Вт/мК]0.036 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаDTR pre-configured stations

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12 Килограмм
Вес нетто10.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424657567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm