DTR pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW
267B1138
DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DTR pre-configured stations
267B1138
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DTR-62 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | EPP |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Copper |
| Мощность системы ГВС, кВт | 65 kW |
| Название контроллера ГВС | TD-21 |
| Направление соединения | Top and bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 16 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Теплопроводность [Вт/мК] | 0.036 W/m-K |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | DTR pre-configured stations |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12 Килограмм |
| Вес нетто | 10.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |