AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Тип 2, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145B4504

Тип продукта: Akva Lux II TDe, Тип 2, 10 бар, 110 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм723 мм
Высота с кожухом, мм723 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалPolypropylene
Материал кожухаPolypropylene
Название контроллера ГВСPTC2+P
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияAVPL
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаAkva Lux II TDe
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияПерепад давления
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14 Килограмм
Вес нетто13 Килограмм
Volume173.91 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm