Akva Lux II TDe, Тип 3, Название контроллера ГВС: PTC2+P
145B4502
Тип продукта: Akva Lux II TDe, Тип 3, 10 бар, 90 °C, PTC2+P
145B4502
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Lux II TDe XB06H+60 PTC2/Sikk.v. |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 3, with circ. |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 723 мм |
| Высота с кожухом, мм | 723 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 315 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 315 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Изоляционный материал | Polypropylene |
| Материал кожуха | Polypropylene |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Мощность системы ГВС, кВт | 55 кВт |
| Мощность системы ГВС, кВт [Мин.] | 35 кВт |
| Название контроллера ГВС | PTC2+P |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | Akva Lux II TDe XB06H+60 PTC2, ECL310/A230 |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 3 |
| Регулятор перепада давления | AVPL |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Тепловая мощность, кВт | 20 кВт |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Внутренняя резьба |
| Тип продукта | Akva Lux II TDe |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H+-1 60 |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Перепад давления |
| Ширина без кожуха, мм | 550 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 550 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 14 Килограмм |
| Вес нетто | 13 Килограмм |
| Volume | 173.91 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |