AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Тип 2, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145B4501

Тип продукта: Akva Lux II TDe, Тип 2, 10 бар, 90 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, with circ.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм723 мм
Высота с кожухом, мм723 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Материал кожухаPolypropylene
Характеристика изделия
Значение
Мощность системы ГВС, кВт55 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]35 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, ECL310/A230
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияAVPL
Система циркуляции контура ГВСДа
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Тепловая мощность, кВт20 кВт
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаAkva Lux II TDe
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияПерепад давления
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14 Килограмм
Вес нетто13 Килограмм
Volume173.91 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm