Akva Lux II TD, полностью теплоизолированный, Тип 1, Название контроллера ГВС: PTC2
145B4002
Тип продукта: Akva Lux II TD, полностью теплоизолированный, Тип 1, 10 бар, 95 °C, PTC2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Квартирные тепловые пункты с ГВС
145B4002
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Дополнительно |
| Высота без кожуха, мм | 618 мм |
| Высота с кожухом, мм | 618 мм |
| Высота упаковки [мм] | 340 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 285 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 300 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 600 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Изоляционный материал | Крышка EPP |
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 бар |
| Материал кожуха | Сталь, покрытая белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Медный |
| Мощность системы ГВС, кВт | 41 кВт |
| Мощность системы ГВС, кВт [Мин.] | 32 кВт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название контроллера ГВС | PTC2 |
| Направление соединения | Снизу + возможность для верхнего подключения |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | Akva Lux II TD тип 1 (XB06H-1-26) без кожуха |
| Примечания | Dir. HE and DHW |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 1/2" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Регулятор перепада давления | Встроенный |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Сплав теплообменника системы отопления | AISI 316 |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тепловая мощность, кВт [макс.] | 15 кВт |
| Тепловая мощность, кВт [Мин.] | 10 кВт |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Akva Lux II TD, полностью теплоизолированный |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 26 |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Контроллер перепада давления |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 535 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 540 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 800 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 17 Килограмм |
| Вес нетто | 15 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |