UnoFloor accessories
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories for distribution systems
088X3981
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
| Product line | Subsystems |
| Группа продуктов | UnoFloors |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Номинальное давление, первичное, бар | 6 bar |
| Описание | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 60 °C |
| Тип продукта | UnoFloor accessories |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.5 Килограмм |
| Вес нетто | 3.9 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |