Пилотное управление для клапана регулирования воды, WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1007
Диапазон температур [°C]: 50 - 90, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8
016D1007
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | ТермоЭлемент WVTS 50-90 град 5м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| В комплект входят | Элемент управленияКорпус пружины |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для водяного клапана |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 90 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур [°C] [Min] | 50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 122 °F |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 5000 мм |
| Длина части капиллярной трубки [дюймы] | 196 27/32 in |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
| Используется совместно с | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Комплектующее к | WVTS |
| Макс. температура датчика [°C] | 125 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 257.0 °F |
| Название продукта | Пилотное управление для клапана регулирования воды |
| Тип продукта | WVTS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.15 Килограмм |
| Вес нетто | 0.953 Килограмм |
| Volume | 2.35 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |