Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Пилотное управление для клапана регулирования воды, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Диапазон температур [°C]: 25 - 65, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionТермоЭлемент WVTS 25-65 град 5м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
В комплект входятЭлемент управленияКорпус пружины
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры [°F] [макс.]149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]77 °F
Длина капиллярной трубки [мм]5000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]196 27/32 in
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Используется совместно сWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Количество в упаковке8 шт
Комплектующее кWVTS
Макс. температура датчика [°C]90 °C
Макс. температура датчика [°F]194.0 °F
Название продуктаПилотное управление для клапана регулирования воды
Тип продуктаWVTS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.16 Килограмм
Вес нетто1.042 Килограмм
Volume2.35 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422034971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm