Корпус клапана-регулятора воды, WVH
016D5150
Тип присоединения: Приварной фланец, Дифференциал давления [бар] [мин.]: 0.3, Перепад давлений [бар] [Max]: 4, Значение Kv [м³/ч]: 32, Используется совместно с: WVTS 50; WVS 50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
016D5150
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | WVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| В комплект входят | Фланцевые болтыФланцевые прокладкиВинты для управляющего клапанаКорпус клапана |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для водяного клапана |
| Группа продуктов | Водорегулирующие вентили |
| Диаметр байпаса [дюймы] | 9/32 in |
| Диаметр байпаса [мм] | 7.0 мм |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -13 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 58.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.300 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | ФланцыОбщие дополнительные аксессуары |
| Значение Kv [м³/ч] | 32.000 м³/ч |
| Используется совместно с | WVS 50WVTS 50 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | WVSWVTS |
| Макс. испытательное давление [psig] | 232.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Материал корпуса | Чугун |
| Название продукта | Корпус клапана-регулятора воды |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 4.000 бар |
| Проходное сечение [дюймы] | 2 in |
| Рабочая среда | Нейтральная среда |
| Размер клапанного узла[мм] | 50.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 2 in |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA |
| Тип присоединения | Приварной фланец |
| Тип продукта | WVH |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13.225 Килограмм |
| Вес нетто | 12.564 Килограмм |
| Volume | 22.493 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |