WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Корпус клапана-регулятора воды, WVH

016D5050

Тип присоединения: Приварной фланец, Дифференциал давления [бар] [мин.]: 0.3, Перепад давлений [бар] [Max]: 4, Значение Kv [м³/ч]: 32, Используется совместно с: WVTS 50; WVS 50, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Корпус клапана
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
В комплект входятФланцевые болтыФланцевые прокладкиВинты для управляющего клапанаКорпус клапана
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]58.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.300 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияФланцыОбщие дополнительные аксессуары
Значение Kv [м³/ч]32.000 м³/ч
Используется совместно сWVS 50WVTS 50
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кWVSWVTS
Макс. испытательное давление [psig]232.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe16.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Материал корпусаЧугун
Название продуктаКорпус клапана-регулятора воды
Перепад давлений [бар] [Max]4.000 бар
Проходное сечение [дюймы]2 in
Рабочая средаНейтральная среда
Размер клапанного узла[мм]50.00 мм
Размер соединения [дюймы]2 in
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Тип присоединенияПриварной фланец
Тип продуктаWVH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.282 Килограмм
Вес нетто12.428 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422041207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm