WVTS thermostatic valve, 32 mm

Корпус клапана-регулятора воды, WVH, 1 1/4

016D5032

Размер соединения [дюймы]: 1 1/4, Тип присоединения: G, Дифференциал давления [бар] [мин.]: 0.5, Перепад давлений [бар] [Max]: 4, Значение Kv [м³/ч]: 12.5, Используется совместно с: WVTS 32; WVS 32, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionWVS/WVTS 32 Корпус клапана
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
В комплект входятФланцевые болтыФланцевые прокладкиВинты для управляющего клапанаКорпус клапана
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для водяного клапана
Группа продуктовВодорегулирующие вентили
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]58.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]7.200 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.500 бар
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]12.500 м³/ч
Используется совместно сWVS 32WVTS 32
Количество в упаковке4 шт
Комплектующее кWVSWVTS
Макс. испытательное давление [psig]232.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe16.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Материал корпусаЧугун
Название продуктаКорпус клапана-регулятора воды
Перепад давлений [бар] [Max]4.000 бар
Проходное сечение [дюймы]1 1/4 in
Рабочая средаНейтральная среда
Размер клапанного узла[мм]32.00 мм
Размер соединения [дюймы]1 1/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACPEDRoHSUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
Тип присоединенияG
Тип продуктаWVH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.77 Килограмм
Вес нетто3.682 Килограмм
Volume5.124 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422042334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm