Запасная часть
132U8003
Тип продукта: Запасная часть, Комплект для обслуживания, Функция: НО
132U8003
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare Part Kit EV210BW DN1,5-4,5 NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В комплект входят | Блок привода НО клапанаУплотнительное кольцо для трубки якоряScrew M4 x 6 Torx T15Sparepart installation guide |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV210BW 1,5-4,5 BE NO |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.091 Килограмм |
| Вес нетто | 0.079 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.253 Литр |
| EAN/UPC | 5715162464236 |