Запасная часть, EV227B 10B EPDM
068F4000
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV227B 10B EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
068F4000
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Service Kit EV227B 10B, Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотненияСердечник в сбореМембрана в сборе |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV227B 10B EPDM |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, armature set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.036 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.006 Литр |
| EAN/UPC | 5702422184089 |