Spare part EV220S/W armature EPDM NO

Запасная часть, EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO

042U2099

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO, Комплект для обслуживания, Функция: НО

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРем.комплект для EV220S/W FKM, NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В комплект входятСердечникШтокУплотнительное кольцо2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealPlastic washer
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO
Количество в упаковке10 шт
Материал уплотненияВитон
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаActuator set
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.028 Килограмм
Вес нетто0.02 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.018 Литр
EAN/UPC5715162296059