Spare part EV220S/W armature EPDM NO

Запасная часть, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO

042U2098

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO, Комплект для обслуживания, Функция: НО

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature EPDM NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В комплект входятСердечникШтокУплотнительное кольцо2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealPlastic washer
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO
Количество в упаковке10 шт
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаActuator set
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.026 Килограмм
Вес нетто0.02 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.021 Литр
EAN/UPC5715162296035