Spare part EV220S/W armature EPDM NC

Запасная часть, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC

042U2096

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В комплект входятСердечник в сбореПружина якоряШтокУплотнительное кольцо2 x screwsPlastic washer
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC
Количество в упаковке10 шт
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаActuator set
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.02 Килограмм
Вес нетто0.008 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.033 Литр
EAN/UPC5715162296011