Запасная часть, EV220A 25B
042U1067
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220A 25B, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
042U1067
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare parts Valve cover EV220A DN 18-22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В комплект входят | Уплотнительное кольцо для крышки, 1 шт.Уплотнительное кольцо для управляющего клапана, 1 шт.Винты для пилотного клапана, 2 шт.4 винта для крышкиКрышка в сборе |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220A 25B |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Valve cover set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 262 Грамм |
| Вес нетто | 204 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.341 Литр |
| EAN/UPC | 5702428679459 |