Запасная часть, EV220A 40 NBR
042U1040
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220A 40 NBR, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
042U1040
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV220A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотненияСердечник в сбореПружина якоряМембрана в сбореПружина мембраны |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220A 40 NBR |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, armature set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.22 Килограмм |
| Вес нетто | 0.203 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.662 Литр |
| EAN/UPC | 5702423243105 |