Запасная часть, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
042U1010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Изолирующая диафрагма (комплект) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 4винтаИзолирующий блок в сбореКнопка с блокировкойГайка для катушкиУплотнительное кольцо |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Используется совместно с | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, actuator set |
| Описание | Isolating Diaphragm |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.118 Kilogram |
| Вес нетто | 0.11 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |