Запасная часть, EV220A 12 - 14 NBR NC
042U1004
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220A 12 - 14 NBR NC, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
042U1004
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV220A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотненияСердечник в сбореПружина якоряМембрана в сбореПружина мембраны |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220A 12 - 14 NBR NC |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, armature set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.016 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.085 Литр |
| EAN/UPC | 5702423106769 |