Sparepart kit for EV220A, NC

Запасная часть, EV220A 6.0 - 10 NBR NC

042U1001

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220A 6.0 - 10 NBR NC, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionРем.комплект для EV220A 6-10B, NBR, NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2кольцевых уплотненияСердечник в сбореПружина якоряМембрана в сбореПружина мембраны
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV220A 6.0 - 10 NBR NC
Количество в упаковке10 шт
Материал уплотненияNBR
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаDiaphragm, armature set
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.018 Килограмм
Вес нетто0.011 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.015 Литр
EAN/UPC5702423106738