Запасная часть, EV210A 1.2-3.5 FKM
042U0068
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV210A 1.2-3.5 FKM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
042U0068
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV210A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV210A 1.2-3.5 FKM |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.029 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.042 Литр |
| EAN/UPC | 5702423183357 |