Position indicator

AV210D

042N4822

Индикатор положения, Используется совместно с: AV210D, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionИндикатор положения для AV210
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовExt. operat. valve accessories
Используется совместно сAV210D
Количество в упаковке5 шт
Название продуктаИндикатор положения
Номин. макс. напряжение при 50Гц [В]250 В
Обозначение типаPosition indicator
ОписаниеPosition Indicator
Степень защиты, IPIP65
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.286 Килограмм
Вес нетто0.283 Килограмм
Volume0.819 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423204113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm