Запасная часть, AV210B G38
042N4801
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AV210B G38, Ремонтный комплект
042N4801
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Spare part AV210B G38 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Ext. operat. valve spare parts |
| Используется совместно с | AV210B G38 |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Материал уплотнения | PTFE |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Installation guide |
| Описание | Repair Set |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.06 Килограмм |
| Вес нетто | 0.026 Килограмм |
| Volume | 0.099 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |