Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Запасная часть, Катушка 9-22 AB/AC, Штекер кабеля

042N0267

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: Катушка 9-22 AB/AC, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionШтекер для катушек клапанов серии EV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для катушки
Диаметр кабеля [дюймы] [макс.]0.32 дюйм
Диаметр кабеля [дюймы] [мин.]0.24 дюйм
Диаметр кабеля [мм] [макс.]8.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]90 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]194 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Допуск± 10%
Используется совместно сКатушка 9-22 AB/AC
Количество в упаковке100 шт
Контакты2 + PE
Макс. рабочий ток [А]16.00 А
Материал контактаCuZn (покрытие Cu/Sn)
Материал прокладкиNBR
Название продуктаШтекер кабеля
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаШтекер кабеля
СертификацияCE
Сопротивление контактов, макс. [МОм]15 МОм
Степень защиты, IPIP65
Тип корпусаПолупрозрачный
Тип продуктаЗапасная часть
Тип прокладкиПрофилированный
Типоразмер проводника, макс. [мм2]1.5 мм²
Цвет индикатораКрасный
Эл. соед. формаПромышленное исполнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.022 Килограмм
Вес нетто0.012 Килограмм
Volume0.043 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm