Cable socket

Запасная часть, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Штекер кабеля

042N0156

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов, Запчасти и аксессуары для клапанов, Запчасти и аксессуары для клапанов, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Рекомендованная замена: 042N1256

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionШтекер DIN 43650А
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC250.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для катушки
Диаметр кабеля [дюймы] [макс.]0.35 дюйм
Диаметр кабеля [дюймы] [мин.]0.24 дюйм
Диаметр кабеля [мм] [макс.]9.0 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.]6.0 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Используется совместно с018F Coil Type BКатушка 018Z типаB042N Coil Type B
Количество в упаковке100 шт
Характеристика изделия
Значение
Контакты2 + PE
Макс. рабочий ток [А]16.00 А
Материал держателя кабеляPA6
Материал клеммной колодкиPA6 + 30% GF
Материал контактаCuZn (покрытие Cu/Sn)
Материал корпусаPA6 + 30% GF
Материал прокладкиNBR
Название продуктаШтекер кабеля
Напряжение питания [В] пер. ток250 В
Обозначение типаШтекер кабеля
СертификацияCE
Сопротивление контактов, макс. [МОм]4 МОм
Стандарт. эл. соед.DIN EN 175301-803A
Степень защиты, IPIP65
Тип корпусаНепрозрачный
Тип продуктаЗапасная часть
Тип прокладкиПрофилированный
Тип разъёмаGDM 2011 J
Тип электрического соединенияPg 11
Типоразмер проводника, макс. [мм2]1.5 мм²
Характеристики кабеляØ4.5 MM - Ø11 MM
ЦветСерый
Эл. соед. формаФорма А

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.034 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.052 Литр
EAN/UPC5702423012183